OPR-AKC:OSŁONA DO AVH15-SOSNA
Ensto AVH15
ENSTO
OPR-AKC:OSŁONA DO AVH15-SOSNA
REF. AVL6
EAN.
6418677601156
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Podział światła | Symetryczny |
---|---|
Rozsył światła | Bezpośredni |
Rodzaj rastra/odbłyśnika | Inne |
Raster perforowany | Nie |
Odbłyśnik perforowany | Nie |
Materiał | Inne |
---|---|
Kolor | Inne |
Długość | 330 mm |
Szerokość | 260 mm |
Wysokość/głębokość | 122 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ