OPR-AKC:OSŁONA DO AVH11-SOSNA
Ensto AVH11
ENSTO
OPR-AKC:OSŁONA DO AVH11-SOSNA
REF. AK9
EAN.
6410041171470
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Podział światła | Asymetryczny |
---|---|
Rozsył światła | Bezpośredni |
Rodzaj rastra/odbłyśnika | Inne |
Raster perforowany | Nie |
Odbłyśnik perforowany | Nie |
Materiał | Inne |
Kolor | Inne |
---|---|
Długość | 250 mm |
Szerokość | 250 mm |
Wysokość/głębokość | 135 mm |
Średnica | 400 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ