OPR-AKC:OSŁ. ŚNIEG. DO AVR71
Ensto AVR71
ENSTO
OPR-AKC:OSŁ. ŚNIEG. DO AVR71
REF. AVL68
EAN.
6410041171111
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Obudowa ochronna |
---|---|
Kolor | Biały |
Materiał | Stal szlachetna |
Długość | 208 mm |
---|---|
Szerokość | 250 mm |
Wysokość | 115 mm |