OPR-AKC:KLOSZ DO AVR1 PIR
Ensto AVR1-4-14
ENSTO
OPR-AKC:KLOSZ DO AVR1 PIR
REF. AVV1.2
EAN.
6418677611735
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Podział światła | Symetryczny |
---|---|
Rozsył światła | Bezpośredni |
Rodzaj rastra/odbłyśnika | Brak |
Raster perforowany | Nie |
Odbłyśnik perforowany | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Biały |
---|---|
Długość | 260 mm |
Szerokość | 260 mm |
Wysokość/głębokość | 72 mm |
Średnica | 260 mm |