OPR-AKC:DASZEK-DO-AVR70
Ensto AVR70-72
ENSTO
OPR-AKC:DASZEK-DO-AVR70
REF. AVL30
EAN.
6410041171050
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Obudowa ochronna |
---|---|
Kolor | Biały |
Materiał | Stal |
Długość | 135 mm |
---|---|
Szerokość | 240 mm |
Wysokość | 110 mm |