OPASKA COLSON 9X123 ZAB.P/UV (X100)
OPASK
Legrand
OPASKA COLSON 9X123 ZAB.P/UV (X100)
REF. 031910
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060319106
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1,60 zł
/
sztuka
Product available in
100 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość taśmy | 9 mm |
---|---|
Długość taśmy | 123 mm |
Grubość opaski | 2 mm |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 360 N |
Zakres temperatur pracy | -40-85 °C |
Zakres temperatur dla montażu | -30-40 °C |
Model | Zewnętrzne ząbkowanie |
Zamknięcie opaski | Z tworzywa sztucznego |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Odporność na promienie UV ASTM D6779 | Tak |
---|---|
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Czarny |
Przezroczysty | Nie |
Fluorescencyjne | Nie |
Obszar nadruku | Brak |
Możliwość rozpięcia | Nie |
Sposób mocowania | Brak |
Certyfikat UL | Nie |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5--5 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ