OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE + OPIS - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
OPASK
Legrand
OPASKA COLRING - ZĄBKI WEWNĘTRZNE + OPIS - DŁUGOŚĆ 180 MM; SZEROKOŚĆ 4,6 MM - BEZBARWNA (TOREBKA)
REF. 032063
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060320638
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2,87 zł
/
sztuka
Product available in
100 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość taśmy | 4.6 mm |
---|---|
Długość taśmy | 180 mm |
Grubość opaski | 1.35 mm |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 220 N |
Zakres temperatur pracy | -40-75 °C |
Zakres temperatur dla montażu | -10-40 °C |
Model | Wewnętrzne ząbkowanie |
Zamknięcie opaski | Z tworzywa sztucznego |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Odporność na promienie UV ASTM D6779 | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Bezbarwny |
Przezroczysty | Tak |
Fluorescencyjne | Nie |
Obszar nadruku | Przylegający do wiązki |
Możliwość rozpięcia | Nie |
Sposób mocowania | Brak |
Certyfikat UL | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ