OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 PV 1000VDC
APAPV
Legrand
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 PV 1000VDC
REF. 414156
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970806895
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 289,27 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ sieci IT | Nie |
---|---|
Układ sieci TN | Nie |
Układ sieci TN-C | Nie |
Układ sieci TN-C-S | Nie |
Układ sieci TN-S | Nie |
Układ sieci TT | Nie |
Inny układ sieci | Tak |
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 2 |
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 40 kA |
Znamionowe napięcie DC | 1000 V |
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC | 1200 V |
---|---|
Zintegrowane dobezpieczenie | Nie |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Rozmiar | 3 moduły |
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) | 35 mm² |
Maks. przekrój przewodu elastycznego | 25 mm² |
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Nie |
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny |
Typ 2 | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ