OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 3P+N BLOKOWY Z ZINTEGROWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM
ON300
Legrand
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 3P+N BLOKOWY Z ZINTEGROWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM
REF. 412213
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414971552890
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 131,27 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ sieci DC | Nie |
---|---|
Układ sieci IT | Nie |
Układ sieci TN | Tak |
Układ sieci TN-C | Tak |
Układ sieci TN-C-S | Tak |
Układ sieci TN-S | Tak |
Układ sieci TT | Tak |
Inny układ sieci | Nie |
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 4 |
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) | 5 kA |
Znamionowe napięcie AC | 400 V |
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC | 320 V |
Poziom ochrony | 2.5 kV |
Poziom ochrony L-N | 1.4 kV |
Poziom ochrony N-PE | 1.2 kV |
Zintegrowane dobezpieczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Rozmiar | 8 modułów |
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) | 35 mm² |
Maks. przekrój przewodu elastycznego | 25 mm² |
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Tak |
---|---|
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny |
Typ 2 | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 142.4 mm |
Wysokość | 96.5 mm |
Głębokość | 77.5 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Napięcie znamionowe | 230-415 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Kierunek zasilania | Od góry |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Przekrój zacisków | 6-35 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ