OGR-AKC:TAŚMA PERF.20M-12MM-ST
Accessories for Cables and Mats
ENSTO
OGR-AKC:TAŚMA PERF.20M-12MM-ST
REF. XBC1230
EAN.
6410013290024
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Siatka montażowa |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 12 mm |
---|---|
Wysokość | 0.5 mm |
Głębokość | 20000 mm |