OBUDOWA UX
Hotel GRMS
Legrand
OBUDOWA UX
REF. 048788
EAN.
3414971251854
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Montaż podtynkowy |
---|---|
Sposób montażu | Inne |
Z gwoździem | Nie |
Sposób montażu mechanizmu | Strona przednia |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Z puszką montażową | Tak |
Ze śrubami | Nie |
Do montażu w puszce 60 mm | Tak |
Montaż podtynkowy | Tak |
---|---|
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do montażu na szynie DIN TH 35 mm | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ