OBUDOWA NATYNKOWA Z DASZKIEM DO PANELI SFERA - 4 MODUŁY - ALUMINIUM
AV3
Bticino
OBUDOWA NATYNKOWA Z DASZKIEM DO PANELI SFERA - 4 MODUŁY - ALUMINIUM
REF. 350641
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543461389
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 415,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Inne |
---|---|
Liczba jednostek | 4 |
Kierunek montażu | Pionowy |
Materiał | Metal |
Gatunek materiału | Aluminium |
Bezhalogenowe | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Anodowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 9006 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z ramką osłaniającą | Nie |
Z kołnierzem wprowadzającym | Tak |
Z wejściem kablowym | Tak |
Dławik kablowy z gwintem | Tak |
Odporność na uderzenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |