OBUDOWA IP31 H4 1600-2000 KVA DO MONTAŻU
ZUTRA
ZUCCHINI
OBUDOWA IP31 H4 1600-2000 KVA DO MONTAŻU
REF. BXS31H4
EAN.
8033777579884
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 2300 mm |
---|---|
Wysokość | 2750 mm |
Głębokość | 1350 mm |
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Z płytą montażową | Nie |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Nie |
Montaż wnękowy | Nie |
Montaż słupowy | Nie |
Liczba drzwi | 0 |
Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Z drzwiami z wentylacją | Tak |
---|---|
Z drzwiami tylnymi | Nie |
Liczba zamków | 0 |
Do montażu metrycznego | Nie |
Do montażu na zewnątrz | Nie |
Dach skośny | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Tak |
Odporność udarowa | IK07 |
Stopień ochrony (IP) | IP31 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Bezhalogenowe | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Wyposażony w drzwi lub osłonę | Nie |
Dostarczany z kompletem etykiet | Nie |