OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA TXT 35, I316L
CBASS
Legrand
OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA TXT 35, I316L
REF. CM586164
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075861649
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
79,92 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do kablowego systemu nośnego o wysokości | 30-30 mm |
---|---|
Model | Inne |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Nie |
Rodzaj mocowania korytek | Przykręcanie |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Kolor | Stal szlachetna |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ