OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA KORYT O SZER. 50 MM, GC
CBACY
Legrand
OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA KORYT O SZER. 50 MM, GC
REF. CM586043
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075860437
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
16,98 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do kablowego systemu nośnego o wysokości | 50-50 mm |
---|---|
Model | Uchwyt montażowy (uchwyt C) |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Nie |
Rodzaj mocowania korytek | Przykręcanie |
Obciążenie dopuszczalne | 120 N |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk ogniowy |
Kolor | Cynk |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ