NTPRO:ZAWÓR DODATKOWY SMART
NTPRO
NETATMO
NTPRO:ZAWÓR DODATKOWY SMART
REF. NAV-PRO
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
3700730502689
Gwarancja 2 lata
349,59 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Element sterujący | Inne |
---|---|
Rodzaj czujnika temperatury | Inne |
Medium | Powietrze |
Do rurki zanurzeniowej | Tak |
Rozmiar przyłącza czujnika | Inne |
Do grzejników | Tak |
Z zabezpieczeniem antykradzieżowym | Nie |
Z możliwością ochrony przeciwkradzieżowej | Nie |
Blokada/ograniczenie zakresu regulacji | Tak |
Mechaniczna blokada w pozycji 0 | Nie |
Czas reakcji | 1 s |
Do instalacji grzewczych | Tak |
Do instalacji chłodniczych | Nie |
Do wody pitnej | Tak |
Zabezpieczenie przed zamarzaniem | Nie |
Sterowanie zdalne | Tak |
Długość zdalnego elementu sterującego | 0 m |
Długość kapilary czujnika zdalnego | 0 m |
Średnica czujnika zdalnego | 0 mm |
Długość czujnika zdalnego | 0 mm |
Obsługa przez bluetooth | Nie |
Obsługa za pomocą aplikacji | Tak |
Obsługa przez interfejs WWW | Tak |
Szerokość | 58 mm |
Wysokość | 58 mm |
Głębokość | 80 mm |
---|---|
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Zakres temperatury pracy | 0-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-50 °C |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Napięcie znamionowe | 2.5-3 V |
Prąd znamionowy | 0.00001-0.6 A |
Zużycie w trybie czuwania | 0.01 mA |
Kolor | Biały |
Bezhalogenowe | Tak |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Adresowalne | Nie |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | RF |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Nie |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Sterowanie głosowe | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Zarządzanie komfotem cieplnym |
Połączenie z Internetem | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ