NTPRO:TERMOSTAT MODUL.SMART
NTPRO
NETATMO
NTPRO:TERMOSTAT MODUL.SMART
REF. OTH-PRO
PKWiU 26.30.50.5
EAN.
3700730503723
Gwarancja 2 lata
910,56 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Regulacja włącz/wyłącz | Tak |
---|---|
Regulacja modulacyjna | Tak |
Protokół komunikacyjny | OpenTherm |
Rodzaj źródła zasilania | Bateria (akumulator) |
Rodzaj połączenia | Bezprzewodowy |
Zakres pomiarowy | 0-50 °C |
Czujnik zewnętrzny | Nie |
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym | Tak |
Charakterystyka sterowania | PID |
Z autoadaptacją | Tak |
Ogrzewanie | Tak |
Liczba wyjść grzania | 1 |
Do instalacji chłodniczych | Nie |
Liczba wyjść chłodzenia | 0 |
Wentylacja | Nie |
Liczba wyjść wentylacyjnych | 0 |
Zakres wartości histerezy | 0-0 K |
Rodzaj czujnika | Czujnik rezystancyjny |
Z odczytem temperatury | Tak |
Z wyświetlaczem | Tak |
Rodzaj zegara | Zegar dobowy |
Model zegara | Cyfrowy |
Optymalizacja | Tak |
Z obiegiem CWU | Tak |
Działanie/napęd | Przycisk |
Do sterowania ogrzewaniem podłogowym | Nie |
Do sterowania ogrzewaniem centralnym | Nie |
Możliwość sterowania zdalnego | Tak |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Z funkcją wykrywania obecności | Nie |
---|---|
Sterowanie pogodowe | Tak |
Liczba programów przełączania | 3 |
Maksymalne napięcie na stykach | 250 V |
Maksymalne obciążenie styków | 4 A |
Stopień ochrony (IP) | IPX0 |
Kolor | Biały |
Szerokość | 83 mm |
Głębokość | 22 mm |
Wysokość | 83 mm |
Klasa regulatora temperatury | VI |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | 5-30 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-50 °C |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Wifi network , RF |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Sterowanie głosowe | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Zarządzanie komfotem cieplnym |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ