NTPRO:SYSTEM ALARM.Z KAMERĄ
NTPRO
NETATMO
NTPRO:SYSTEM ALARM.Z KAMERĄ
REF. NBU-AS-PRO
PKWiU 26.30.50.6
EAN.
3700730503471
Gwarancja 2 lata
1 544,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Stałopozycyjny |
---|---|
Sposób montażu | Inne |
Miejsce stosowania | Wewnętrzny/wewnątrz |
Protokół | TCP/IP |
Power over Ethernet | Brak |
System wizyjny | Inne |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Kolor | Inne |
Bezprzewodowe | Tak |
Rodzaj interfejsu | WLAN |
Liczba pikseli (megapikseli) | 4 |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Z obiektywem | Tak |
Z promiennikiem podczerwieni (IR) | Tak |
Maksymalny zasięg w podczerwieni | 8 m |
Odporność udarowa | Inne |
Z wizyjnym czujnikiem ruchu | Tak |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Kąt widzenia w poziomie | 120-120 ° |
Kąt widzenia w pionie | 70-70 ° |
Pobór mocy | 5 W |
Zakres napięcia zasilającego | 5-5 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Średnica | 45 mm |
Wysokość | 165 mm |
---|---|
Zakres temperatury pracy | 0-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-80 °C |
Prąd znamionowy | 0-2 A |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 200 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Typ kamery | Noktowizyjna |
Kąt widzenia | 130 ° |
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | 100 m |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | RF |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Nie |
Sterowanie głosowe | Tak |
Połączenie z Internetem | Nie |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nazwa aplikacji | Home + Security |
Funkcja używania produktu | Systemy alarmowe |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ