NTPRO:KAMERA ZEWN. Z SYRENĄ
NTPRO
NETATMO
NTPRO:KAMERA ZEWN. Z SYRENĄ
REF. NOC-S-PRO
PKWiU 26.30.50.2
EAN.
3700730503754
Gwarancja 2 lata
1 341,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Stałopozycyjny |
---|---|
Sposób montażu | Ściana |
Miejsce stosowania | Zewnętrzny/na zewnątrz |
Protokół | TCP/IP |
Power over Ethernet | Brak |
System wizyjny | Inne |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Głębia koloru | 10 Bit |
Wielkość ogniskowej | 300-3000 mm |
Kolor | Czarny |
Bezprzewodowe | Nie |
Rodzaj interfejsu | WLAN |
Liczba pikseli (megapikseli) | 4 |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Z obiektywem | Tak |
Z promiennikiem podczerwieni (IR) | Tak |
Maksymalny zasięg w podczerwieni | 15 m |
Wandoloodporny | Tak |
Z wizyjnym czujnikiem ruchu | Tak |
Kąt widzenia w poziomie | 90-100 ° |
Kąt widzenia w pionie | 60-100 ° |
Pobór mocy | 10 W |
Zakres napięcia zasilającego | 110-240 V |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 200 mm |
Szerokość | 110 mm |
Głębokość | 50 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Tak |
Kompatybilny z Asystentem Google | Tak |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Tak |
Z obsługą IFTTT | Tak |
Zakres temperatury pracy | -20-50 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-50 °C |
Prąd znamionowy | 0.02-0.14 A |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Poziom dźwięku | 105 dB |
Bezhalogenowe | Tak |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 0.5-1.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 55-95 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 55-95 mm |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Regulacja głośności | Nie |
Adresowalne | Tak |
Typ kamery | Stała |
Kąt widzenia | 100 ° |
Typ stopnia komunikacji | Nie dotyczy |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Wifi network |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Sterowanie głosowe | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nazwa aplikacji | Home + Security |
Funkcja używania produktu | Obiekt monitorowany |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ