NTPRO:DETEKTOR DYMU SMART
NTPRO
NETATMO
NTPRO:DETEKTOR DYMU SMART
REF. NSA-PRO-EU
PKWiU 26.30.50.0
EAN.
3700730503044
Gwarancja 2 lata
463,41 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób/zasada działania | Optyczny |
---|---|
Głośność | 0 dB(A) |
Temperatura zadziałania | 20 °C |
Czujka dymu | Tak |
Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
Rodzaj przycisku | Przycisk pauzy |
Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
Wymagana oddzielna podstawa | Tak |
Do montażu kanałowego | Nie |
Urządzenie autonomiczne | Tak |
Praca w sieci przez łącze kablowe | Nie |
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo | Nie |
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie) | Nie |
Maksymalna liczba połączeń sieciowych | 0 |
Zasilanie podstawowe | Bateria/akumulator |
Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
Ze wskaźnikiem napięcia | Nie |
Z podtrzymaniem akumulatorowym | Nie |
Zawiera baterię | Brak |
Kolor | Biały |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Q-label | Nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Tak |
Kompatybilny z Asystentem Google | Tak |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Tak |
Z obsługą IFTTT | Nie |
---|---|
Długość | 115 mm |
Szerokość | 115 mm |
Wysokość/głębokość | 44 mm |
Średnica | 115 mm |
Aprobata VdS | Nie |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-+45 °C |
Prąd znamionowy | 0.000017-1 A |
Zużycie w trybie czuwania | 0.017 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Rodzaj kabla do podłączenia | Nie dotyczy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Regulacja głośności | Nie |
Adresowalne | Nie |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Wifi network , Bluetooth |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Sterowanie głosowe | Nie |
Połączenie z Internetem | Tak |
Nazwa aplikacji | Home + Security |
Funkcja używania produktu | Systemy alarmowe |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ