NTPRO: WIDEODZWONEK SMART
NTPRO
NETATMO
NTPRO: WIDEODZWONEK SMART
REF. NDB-PRO
PKWiU 26.30.50.1
EAN.
3700730503686
Gwarancja 2 lata
1 260,15 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model/kształt/forma | Inne |
---|---|
Z tabliczką opisową | Nie |
Z podświetleniem | Nie |
Materiał | Inne |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Kolor | Czarny |
Bezprzewodowe | Nie |
Głębokość wbudowania | 29 mm |
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 135 mm |
Odporność udarowa | IK08 |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Zakres temperatury pracy | -10-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-25 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 8-230 V |
Numer RAL | 9017 |
Bezhalogenowe | Tak |
---|---|
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 0.4-1.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Wifi network |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Sterowanie głosowe | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Nazwa aplikacji | Home + Security |
Funkcja używania produktu | Systemy wideodomofonowe |
Połączenie z Internetem | Tak |
Programowalny | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ