NILOE/NILOE SELECTION -GNIAZDO TV-RD ZAKOŃCZENIOWE 10 DB BIAŁE
NILO2
Legrand
NILOE/NILOE SELECTION -GNIAZDO TV-RD ZAKOŃCZENIOWE 10 DB BIAŁE
REF. 664562
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245066645629
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
81,23 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 10 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 10 dB |
Liczba gniazd | 2 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 36 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ