NILOE- UCZCZELKA TRANSFORMUJĄCA DO IP44 DLA NILOE LUB NILOE STEP DLA ŁĄCZNIKA ŚWIECZNIKOWEGO
NILO2
Legrand
NILOE- UCZCZELKA TRANSFORMUJĄCA DO IP44 DLA NILOE LUB NILOE STEP DLA ŁĄCZNIKA ŚWIECZNIKOWEGO
REF. 764599
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971779297
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6,94 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Inne |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 86 mm |
Wysokość | 92 mm |
Głębokość | 35 mm |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-50 °C |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
WYBIERZ