NILOE STEP - WYJŚCIE KABLOWE- KOLOR STALOWY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - WYJŚCIE KABLOWE- KOLOR STALOWY
REF. 863429
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971839472
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
---|---|
Zaciski | Brak |
Rodzaj połączenia | Bez zacisku |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Inne |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
---|---|
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 47.8 mm |
Głębokość wbudowania | 30.9 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ