NILOE STEP - TERMOSTAT PODŁOGOWY- KOLOR STALOWY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - TERMOSTAT PODŁOGOWY- KOLOR STALOWY
REF. 863442
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971839779
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
521,78 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Rodzaj źródła zasilania | 230 V AC |
Rodzaj połączenia | Trzyżyłowe |
Z odbiornikiem | Nie |
Zakres pomiarowy | 10-60 °C |
Czujnik zewnętrzny | Tak |
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego | Brak |
Charakterystyka sterowania | Inne |
Ogrzewanie | Tak |
Liczba wyjść grzania | 1 |
Do instalacji chłodniczych | Nie |
Liczba wyjść chłodzenia | 1 |
Zakres wartości histerezy | 2-2 K |
Histereza regulowana | Tak |
Z odczytem temperatury | Nie |
Z sygnalizatorem dźwiękowym | Nie |
Rodzaj czujnika | Inne |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Z wyświetlaczem | Nie |
Działanie/napęd | Obrót |
Z obiegiem CWU | Nie |
Rodzaj styku | Styk przełączny (NO/NC) |
---|---|
Maksymalne napięcie na stykach | 250 V |
Maksymalne obciążenie styków | 2.5 A |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Kolor | Inne |
Wysokość | 75.8 mm |
Szerokość | 75.8 mm |
Głębokość | 46.6 mm |
Średnica | 58 mm |
Klasa regulatora temperatury | IV |
Zużycie energii w trybie czuwania | 1 W |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ