NILOE STEP - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 2-PRZEWODOWY- KOLOR ALUMINIUM
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 2-PRZEWODOWY- KOLOR ALUMINIUM
REF. 863352
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971837690
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
201,30 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Sposób działania | Sterowanie dotykowe |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Sterowanie przez Bluetooth | Nie |
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Tak |
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Tak |
Ściemniacz szeregowy | Nie |
Rodzaj obciążenia | Uniwersalny |
Wejście modułów dodatkowych | Nie |
Pamięć poziomu jasności | Tak |
Do zastosowania z przyciskiem | Tak |
Do zastosowania z czujnikiem ruchu | Nie |
Do zastosowania z czujnikiem obecności | Nie |
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem radiowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 9040 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Odporność udarowa | IK04 |
Napięcie znamionowe | 100-240 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Znamionowe obciążenie rezystancyjne | 300-300 W |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 52 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 31 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 1-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Nie dotyczy |
Średnica otworu montażowego | 60-60 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ