NILOE STEP - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA- KOLOR ALUMINIUM
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA- KOLOR ALUMINIUM
REF. 863398
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971838994
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
43,67 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Konfiguracja elementów | Ramka do montażu natynkowego |
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego | Tak |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Liczba jednostek | 2 |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Model/kształt/forma | Kwadratowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 9040 |
Przezroczysty | Nie |
Z ramką osłaniającą | Nie |
Z kołnierzem wprowadzającym | Tak |
---|---|
Z wejściem kablowym | Tak |
Dławik kablowy z gwintem | Nie |
Odporność na uderzenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Szerokość | 86.8 mm |
Wysokość | 86.8 mm |
Głębokość | 40 mm |
Szerokość osprzętu | 86.8 mm |
Wysokość osprzętu | 86.8 mm |
Głębokość osprzętu | 40 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |