NILOE STEP - OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE Z CZUJNIKIEM RUCHU- KOLOR CZARNY
STERO
Legrand
NILOE STEP - OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE Z CZUJNIKIEM RUCHU- KOLOR CZARNY
REF. 863551
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971842267
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
570,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Czujnik ruchu |
---|---|
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Regulacja stałego poziomu oświetlenia | Tak |
Sterowanie HVAC | Nie |
Możliwość łączenia w sieć | Nie |
Do transmisji bezprzewodowej | Nie |
Zabezpieczenie przed skradaniem | Nie |
Wysokość montażu | 1.2 m |
Maksymalny zasięg boczny | 4 m |
Maksymalny zasięg na wprost | 6 m |
Regulowana wartość nastawy czułości | Nie |
Regulowana wartość progowa natężenia światła | Nie |
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie |
Funkcja ściemniania | Nie |
Strefa dla zwierząt | Nie |
Nadzór klatek schodowych | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Przełącznik pracy | Nie |
Minimalny czas załączenia | 30 s |
Wyłącznik zwłoczny samouczący | Nie |
Kąt detekcji w poziomie | 180-180 ° |
---|---|
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 9017 |
Szerokość | 75.8 mm |
Wysokość | 75.8 mm |
Głębokość | 51.3 mm |
Głębokość wbudowania | 32.5 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 6.0E-5 mA |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Inne |
Średnica otworu montażowego | 60-60 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Automatyczny przełącznik | Tak |
Adresowalne | Nie |
Programowalny | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ