This product is obsolete
NILOE STEP - ŁADOWARKA INDUKCYJNA + GNIAZDO USB TYPU A
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - ŁADOWARKA INDUKCYJNA + GNIAZDO USB TYPU A
REF. 863039
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971912076
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Zakres napięcia pracy | 100-240 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Maksymalny prąd wyjściowy | 2400 mA |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 41.9 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 35 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK02 |
Model antybakteryjny | Nie |
Bezprzewodowy | Tak |
Głębokość wbudowania | 31.7 mm |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 100-240 V |
Zasilanie | Nie |
Prąd znamionowy | 0-3 A |
Zużycie w trybie czuwania | 4 mA |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Liczba zacisków | 2 |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ