NILOE STEP - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10 AX- KOLOR ALUMINIUM
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10 AX- KOLOR ALUMINIUM
REF. 863305
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971836778
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
21,32 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Łącznik 1-biegunowy |
---|---|
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Przycisk | Nie |
Liczba dźwigni | 2 |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy |
Z płytą montażową | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 9040 |
Kolor elementu przełączającego | Aluminium |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Opcjonalne |
Rodzaj podświetlenia | Inne |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 10 A |
---|---|
Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Inne |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 44.8 mm |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 31 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Przekrój zacisków | 1.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Nie dotyczy |
Średnica otworu montażowego | 58-58 mm |