NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA WENTYLACJĄ 4-POZYCYJNY- KOLOR CZARNY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA WENTYLACJĄ 4-POZYCYJNY- KOLOR CZARNY
REF. 863545
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971842137
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
310,25 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Inne |
---|---|
Sposób działania | Pokrętło |
Układ połączeń | Obwód 0 - 1 - 2 - 3 |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 9017 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Prąd znamionowy | 20 A |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Min. głębokość puszki montażowej | 36 mm |
Szerokość | 75.8 mm |
Wysokość | 75.8 mm |
---|---|
Głębokość | 35.3 mm |
Głębokość wbudowania | 23.9 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Liczba zacisków | 4 |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Nie dotyczy |
Z gniazdem wtykowym | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Średnica otworu montażowego | 60-60 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ