NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI 3-POZYCYJNY - GÓRA, STOP, DÓŁ, 6 AX- KOLOR ALUMINIUM
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI 3-POZYCYJNY - GÓRA, STOP, DÓŁ, 6 AX- KOLOR ALUMINIUM
REF. 863344
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971837515
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
56,56 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Inne |
---|---|
Model | Inne |
Liczba biegunów | 1 |
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Napęd mechaniczny | Nie |
Napęd elektryczny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 9040 |
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Prąd znamionowy | 6 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Liczba przycisków | 1 |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
---|---|
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 44 mm |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 58 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Liczba zacisków | 3 |
Przekrój zacisków | 1.5-1.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Nie dotyczy |
Średnica otworu montażowego | 58-58 mm |