Skip to main content
Logo print

NILOE STEP - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10 AX PODŚWIETLANY- KOLOR CZARNY

NSTEP Legrand

NILOE STEP - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10 AX PODŚWIETLANY- KOLOR CZARNY

REF. 863511 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414971841543
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,87 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Układ połączeń Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 15
Przycisk Nie
Liczba dźwigni 1
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy
Z płytą montażową Tak
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Matowy
Kolor Czarny
Numer RAL (zbliżony) 9017
Kolor elementu przełączającego Czarny
Miejsce na oznaczenie Nie
Podświetlenie Tak
Funkcja podświetlenia Nadzorcze i orientacyjne
Rodzaj podświetlenia LED, wymienne
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek 10 AX
Styki sygnału zwrotnego Nie
Typ połączenia Inne
Przełącznik ogrzewania Nie
Przełącznik pralkowy Nie
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 75.8 mm
Głębokość osprzętu 44.8 mm
Głębokość wbudowania 31 mm
Min. głębokość puszki montażowej 31 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Przekrój zacisków 1.5-2.5 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego 58-58 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03006EN-00.pdf pdf (0.24 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-HU-003437 (0.65 Mo)