NILOE STEP - ŁĄCZNIK HOTELOWY ELEKTRONICZNY- KOLOR STALOWY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - ŁĄCZNIK HOTELOWY ELEKTRONICZNY- KOLOR STALOWY
REF. 863447
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971839908
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
287,76 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
---|---|
Model | Przekaźnik |
Rodzaj obciążenia | Uniwersalny |
Wejście modułów dodatkowych | Nie |
Pamięć poziomu jasności | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem | Nie |
Do zastosowania z czujnikiem ruchu | Nie |
Do zastosowania z czujnikiem obecności | Nie |
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem radiowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Inne |
Przezroczysty | Nie |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Zakres częstotliwości | 47-63 Hz |
Prąd znamionowy | 0.1 A |
Moc łączeniowa | 0-0.25 W |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Min. głębokość puszki montażowej | 35 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
---|---|
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 75.8 mm |
Wysokość | 75.8 mm |
Głębokość | 55 mm |
Głębokość wbudowania | 31.9 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Zużycie w trybie czuwania | 10 mA |
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Liczba zacisków | 4 |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ