NILOE STEP - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY, 3 PRZEWODOWY, Z N- KOLOR CZARNY
STERO
Legrand
NILOE STEP - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY, 3 PRZEWODOWY, Z N- KOLOR CZARNY
REF. 863549
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971842229
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
239,72 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Czujnik ruchu |
---|---|
Rodzaj czujnika | Inne |
Z interfejsem DALI | Nie |
Regulacja stałego poziomu oświetlenia | Tak |
Sterowanie HVAC | Nie |
Wymuszone wyłączenie | Nie |
Strefa dla zwierząt | Nie |
Zabezpieczenie przed skradaniem | Nie |
Monitorowanie zaplecza | Nie |
Możliwość łączenia w sieć | Nie |
Optymalna wysokość montażowa | 1.2 m |
Nadzór klatek schodowych | Tak |
Przełącznik mostkujący | Nie |
Maksymalny zasięg boczny | 6 m |
Maksymalny zasięg na wprost | 8 m |
Średnica pola detekcji na powierzchni | 6 m |
Do transmisji bezprzewodowej | Nie |
Sterowanie zdalne | Nie |
Ze zdalnym sterowaniem | Nie |
Regulowana wartość nastawy czułości | Nie |
Regulowana wartość progowa natężenia światła | Tak |
Z elementem sygnalizacyjnym | Nie |
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie |
Funkcja ściemniania | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 9017 |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Odporność udarowa | IK04 |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 47-63 Hz |
Napięcie znamionowe | 230-230 V |
Minimalny czas załączenia | 10 s |
Maksymalny czas załączenia | 10 min |
Opóźnienie załączania | 0 s |
Kąt detekcji w poziomie | 120-120 ° |
Czułość progowa jasności | 5-1275 lx |
Maksymalna moc łączeniowa | 400 W |
Do obciążeń pojemnościowych | Tak |
Zakres temperatury | -5-35 °C |
Maksymalny prąd załączania | 1.8 A |
Prąd sterowania | 0.2 mA |
Wejście modułów dodatkowych | Nie |
Z funkcją alarmu | Nie |
Z czujnikiem akustycznym | Nie |
Szerokość | 75.8 mm |
Wysokość | 75.8 mm |
Głębokość | 51.25 mm |
Głębokość wbudowania | 32 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Z kablem podłączeniowym | Nie |
Długość kabla przyłączeniowego | 0 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Automatyczny przełącznik | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ