NILOE STEP - GNIAZDO ZASILAJĄCE 2P+Z SCHUKO, ZACISKI AUTOMATYCZNE, Z PRZESŁONĄ- KOLOR CZARNY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO ZASILAJĄCE 2P+Z SCHUKO, ZACISKI AUTOMATYCZNE, Z PRZESŁONĄ- KOLOR CZARNY
REF. 863520
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971841697
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
25,67 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F) |
---|---|
Styk ochronny | Inne |
Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 1 |
Liczba aktywnych styków (płaskich) | 0 |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Liczba portów USB-A | 0 |
Liczba portów USB-C | 0 |
Liczba jednostek | 1 |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Liczba faz | 1 |
Nadruk/symbol | Brak |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 9017 |
Kolor metaliczny | Nie |
Przezroczysty | Nie |
Model zamykany | Nie |
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki | Nie |
Izolowane | Nie |
Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |
Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie |
Z bezpiecznikiem miniaturowym | Nie |
Zasilanie specjalne | Bez specjalnego zasilania |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Z funkcją pętli (loop through) | Nie |
Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
Kolor elementu przełączającego | Czarny |
Obrócona wkładka centralna | Nie |
Prąd znamionowy | 16 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 43.8 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 30.8 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Z repeaterem WLAN | Nie |
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth | Nie |
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE | Nie |
Głębokość wbudowania | 30.8 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zasilanie | Nie |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Z okablowaniem | Nie |
Przekrój zacisków | 1.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Nie dotyczy |
Średnica otworu montażowego | 60-60 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Podłączony obiekt | Nie |