NILOE STEP - GNIAZDO USB 3A TYP A+A - PLAKIETKA KOLOR CZARNY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO USB 3A TYP A+A - PLAKIETKA KOLOR CZARNY
REF. 864524
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971126480
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
15,52 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | USB |
Sposób mocowania | Inne |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 9017 |
---|---|
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 50 mm |
Głębokość | 8.4 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ