NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB + RJ 45 KAT. 6 UTP- KOLOR CZARNY
LCSRJ
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB + RJ 45 KAT. 6 UTP- KOLOR CZARNY
REF. 863577
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971842984
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
115,16 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Śrubowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z płytką adaptacyjną |
Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
Kategoria | Inne |
Kolor | Czarny |
Typ połączenia | Inne |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
---|---|
Z ochroną przeciwpyłową | Tak |
Kodowanie kolorem | Tak |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Średnica otworu montażowego | 58-58 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 60-60 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
WYBIERZ