NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT ZAKOŃCZENIOWE, 10 DB- KOLOR STALOWY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT ZAKOŃCZENIOWE, 10 DB- KOLOR STALOWY
REF. 863479
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971840737
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
101,45 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV/RD/SAT |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 10 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 10 dB |
Liczba gniazd | 3 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Kolor | Szary |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 45.5 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 14.7 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ