NILOE STEP - GNIAZDO TV, KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZCDA, 1,5 DB- KOLOR STALOWY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO TV, KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZCDA, 1,5 DB- KOLOR STALOWY
REF. 863474
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971840584
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
49,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 1 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 1 dB |
Liczba gniazd | 1 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Kolor | Szary |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 42.7 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 11.8 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ