NILOE STEP - GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE PODWÓJNE 2XSC/APC - KOLOR BIAŁY
LCSFO
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE PODWÓJNE 2XSC/APC - KOLOR BIAŁY
REF. 863171
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971835757
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
90,64 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Śruba |
Liczba portów | 2 |
Rodzaj złącza wtykowego | SC |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Płyta centralna | Tak |
Z polem tekstowym | Tak |
Kierunek wylotu | Kątowy |
---|---|
Ochrona przed kurzem | Zasuwa |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 30.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Zakres temperatury pracy | -40-85 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-85 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ