NILOE STEP - GNIAZDO GŁOŚNIKOWE PODWÓJNE- KOLOR STALOWY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO GŁOŚNIKOWE PODWÓJNE- KOLOR STALOWY
REF. 863486
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971840942
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
85,32 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Konfiguracja elementów | Plakietka centralna |
Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
Z gniazdami/złączami | Nie |
Do liczby gniazd/złączy | 2 |
Kategoria | Inne |
Kolor | Inne |
Typ połączenia | Śruba |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Śruba |
Kierunek wylotu | Skośny |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Kodowane mechanicznie | Nie |
Kodowanie kolorem | Tak |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 30.9 mm |
Głębokość wbudowania | 30.9 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Nie dotyczy |
Średnica otworu montażowego | 58-58 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 60-60 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 60-60 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |