NILOE STEP - ADAPTER SYSTIMAX- KOLOR CZARNY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - ADAPTER SYSTIMAX- KOLOR CZARNY
REF. 863588
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971843318
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
38,45 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Zastosowanie | Inne |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego |
Z nadrukiem | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 9017 |
Przezroczysty | Nie |
---|---|
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Z gniazdami/złączami | Nie |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 44 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 35 mm |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |