NILOE SELECTION - ZAŚLEPKA STAL
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - ZAŚLEPKA STAL
REF. 762345
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971966222
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,81 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 75.8 mm |
---|---|
Kształt soczewki | Prostokątny |
Wysokość | 75.8 mm |
Głębokość | 43 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Inne |
Szerokość otworu | 70.8 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |