NILOE SELECTION - RAMKA POCZWÓRNA ALUMINIUM
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - RAMKA POCZWÓRNA ALUMINIUM
REF. 762014
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971962590
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
46,56 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 4 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 4 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Tak |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Sposób mocowania | Inne |
Szerokość | 299 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 10.3 mm |
Szerokość wbudowania | 299 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ