NILOE SELECTION - PLAKIETKA DO GNIAZD TELEWIZYJNYCH STOSOWANYCH PRZEZ OPERATORÓW TELEWIZJI KABLOWYCH (2-3 OTWORY) ALUMINIUM
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - PLAKIETKA DO GNIAZD TELEWIZYJNYCH STOSOWANYCH PRZEZ OPERATORÓW TELEWIZJI KABLOWYCH (2-3 OTWORY) ALUMINIUM
REF. 762160
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971963948
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,78 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Plakietka centralna |
---|---|
Zastosowanie | Inne |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
Przezroczysty | Nie |
---|---|
Sposób mocowania | Montaż śrubowy |
Z gniazdami/złączami | Nie |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Z podświetleniem | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP31 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 51.4 mm |
Wysokość osprzętu | 51.4 mm |
Głębokość osprzętu | 12.7 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |