NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK DO BEZPOŚRENIEGO STEROWANIA ROLETAMI 10 AX STAL
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK DO BEZPOŚRENIEGO STEROWANIA ROLETAMI 10 AX STAL
REF. 762311
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971965928
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
51,16 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Model | Inne |
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Kolor | Inne |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Prąd znamionowy | 6 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Liczba przycisków | 1 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 40.3 mm |
---|---|
Głębokość wbudowania | 26.1 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 32 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Liczba zacisków | 3 |
Przekrój zacisków | 1-4 mm² |
Przekrój żyły | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ