NILOE SELECTION - GNIAZDO TV - 9.5 MĘSKIE KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA 1 DB ANTRACYT
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - GNIAZDO TV - 9.5 MĘSKIE KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA 1 DB ANTRACYT
REF. 762251
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971965089
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
44,34 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 1.5 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 1.5 dB |
Liczba gniazd | 1 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Kolor | Antracyt |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 42.7 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 30.9 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ