NILOE SELECTION - GNIAZDO RJ 11 STAL
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - GNIAZDO RJ 11 STAL
REF. 762369
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971966642
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
27,51 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Śrubowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
Z gniazdami/złączami | Nie |
Kategoria | 3 |
Kolor | Inne |
Typ połączenia | Inne |
Obudowa ekranowana | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Tak |
Z polem tekstowym | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
---|---|
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Kodowane mechanicznie | Nie |
Kodowanie kolorem | Nie |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 41.9 mm |
Głębokość wbudowania | 30.6 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ