NILOE SELECTION - ADAPTER MOSAIC ANTRACYT
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - ADAPTER MOSAIC ANTRACYT
REF. 762289
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971965690
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
22,76 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor | Antracyt |
---|---|
Wymiary | Kwadratowy 45 / kwadratowy 45 |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 41 mm |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |